氣體絕緣開關
(香港電燈南丫島發電廠)
能源系統
為促進有效發電,並將損耗盡可能減至低程度,三菱電機正採取積極措施,利用其各種不同的能源系統,包括發電系統、電力傳輸和配電系統,以及工廠、商業大樓和商店的整體節能解決方案,以達到節約能源,並減少二氧化碳和其他溫室氣體之目的。
產品一覽
電力系統
輸變電和配電系統
三菱電機一直是全球輸變電和配電系統的領先開發和製造商。高壓開關、變壓器、保護及監控系統及電力穩定裝置是我們於商業及私營公用系統的主要產品。而且安裝控制系統能夠提供高效能及不會影響周圍自然環境的穩定操作。
變壓器
氣體絕緣變壓器
氣體絕緣變壓器
(香港電燈鰂魚涌變電站)
世界各地城市對防火、不易燃電力設備的需求日益增加。三菱電機一直有生產具高可靠性的六氟化硫絕緣變壓器。六氟化硫氣體擁有良好的絕緣性及不易燃,因此該款變壓系列一直廣泛被使用。
三菱電機的六氟化硫絕緣變壓器適宜安裝在城市和城鎮裡的變電站,因為靠近民居,所以使用不易燃設備最為安全。另外也可以應用在水力發電廠和水處理廠,因為這些工廠對水的潔淨度要求非常高,所以不能有任何雜質令到水受污染。還有,就是在一些要求高可靠性操作的工廠,三菱電機的六氟化硫絕緣變壓器也同樣能達到該要求。
油浸式變壓器
油浸式變壓器
(香港中華電力大環變電站)
自從日本開始生產變壓器,三菱電機一直以領先位置設計及生產變壓器。三菱電機生產變壓器已經超過70年,而且不斷在技術上進行改善,以求達到更高品質。亦因此三菱電機變壓器被廣泛認同是良好的電力設備。
高壓開關
氣體絕緣開關 (GIS)
氣體絕緣開關
(香港中華電力元朗變電站)
三菱電機氣體絕緣開關的優點包括佔有空間少、彈性佈置設計、簡單結構(安裝時間短)、需要維護的機會少以及擁有出色的可靠性和安全性。
配電設備
開關櫃式氣體絕緣開關 (C-GIS)
型號: HS-X-1 C-GIS(22kV), HS-X-A C-GIS (11kV) , HS-X-3 C-GIS (22kV/33kV)
由1979年開始,三菱電機便發展低中壓的開關櫃及真空斷路器,具有豐富經驗。而且開關櫃式氣體絕緣開關是新研發,以替代傳統的開關櫃,滿足用戶的高容量需要及改善可靠性。
開關櫃式氣體絕緣開關是在11-33kV級別的配電系統操作,其元件包括斷路器、隔離開關、接地開關、電流互感器及電壓互感器。
特點:
- 櫃式的外殼能節省空間及減少設備的重量
- 高電壓組件內充滿了絕緣用的壓縮乾氣體或六氟化硫
- 開關櫃的尺寸與一般傳統開關設備接近,更換時可以不用全部停電
- 彈性電纜連接方向
- 繼電器可以容易安裝在開關櫃板面上
保護及監控系統
繼電保護控制屏
(香港電燈北角變電站)
三菱電機提供不同種類的保護繼電器,這些繼電器包含能夠保護高壓輸變電和配電系統 (例如:變壓器、發電機、馬達及高壓開關等) 的需要元件。為了確保電力系統操作情況和壽命,監控系統對客戶是非常重要。這使客戶能通過監控系統檢查設備的健康性,及令客戶因應設備的健康性而預先作出維修或更換計劃。
保護系統
MELPRO 系列 (繼電器)
型號:MDT-HA, MDC-HA, MRD-HA. MBP-H1A, MFR-H1SA, MBP-H3SA
特點:
- 用於變電站設備繼電器
- 能夠用作保護變壓器/線路/母線
- IEC61850標準雙重通訊系統
- IEC 61850標準過程匯流排通訊協定的智慧型電子裝置(IED)及合併單元(MERGING UNIT)
- MGP-H1A & MGP-H2A 是用於發電機及變壓器保護繼電器
- MELPRO-HSB系列裡的MFP-H1SB是用於6kV-33kV的配電網絡
- 提供適合的保護元件給供電保護系統
- 容易設定
- 可通過IEC 61850乙太網絡作遠方控制
- 內置5個故障紀錄器,每一周可以紀錄24個樣本並通過電腦軟件作分析
局部放電監控系統
局部放電監控系統
三菱電機在線局部放電監控系統可以在氣體絕緣開關運行時,長期檢測局部放電活動,而且可以透過分析系統,令到在絕緣被擊穿前可以預早發出警報。
按CIGRE建議,該系統同時可以用於氣體絕緣開關的高電壓試驗上,以證明氣體絕緣開關在投入運行前沒有任何潛在放電。
特點:
- 偵測敏感度按CIGRE建議達到 5pC
- 可以監測100個或以上的感應器(外部或內部)
- 保護分析
- 可以使用在舊或新的氣體絕緣開關
- 局部放電趨勢資料和點圖顯示
- POW (波形點) 顯示能夠使操作者可了解該放電類型
- 視窗操作軟件
同步開關控制器
SSC-SP1型 同步開關控制器(SSC)
特點:
- 在適當相位開關斷路器以減少斷路器的開關衝擊
- 根據室溫、控制電壓、操作壓力及操作次數預測斷路器操作時間的變化
- 該產品能達到多種不同標準,包括電磁兼容性的標準IEC 60255及ANCI C37.90和機械衝擊 IEC60255-21和環境標準IEC 60255-6
變電站自動化系統
特點:
- 雙重(熱備用)系統結構
- 長壽命設計的設備
- 人機界面簡單
- 使用了IEC61850 通訊標準包括GOOSE規約
- 時間同步通過網絡時間規約(NTP)及簡單網絡時間規約(SNTP)
- 備有能設定相序的系統工具
- 供操作者使用的邏輯編輯器
- 以Linux 系統操作
- 是系統主要元件
- 站用伺服器(DAC):MR4000E
- 閘道器(GW):MR4000E
- 人機操作界面(HMI):MR4000E
- 間隔控制器(BCU): MR4010E
- 合併單元(MU)