產品和解決方案
為促進有效發電,並將損耗盡可能減至低程度,三菱電機正採取積極措施,利用其各種不同的能源系統,包括發電系統、電力傳輸和配電系統,以及工廠、商業大樓和商店的整體節能解決方案,以達到節約能源,並減少二氧化碳和其他溫室氣體之目的。
氣體絕緣開關
(香港電燈南丫島發電廠)
三菱電機一直是全球輸變電和配電系統的領先開發和製造商。高壓開關、變壓器、保護及監控系統及電力穩定裝置是我們於商業及私營公用系統的主要產品。而且安裝控制系統能夠提供高效能及不會影響周圍自然環境的穩定操作。
氣體絕緣變壓器
(香港電燈鰂魚涌變電站)
世界各地城市對防火、不易燃電力設備的需求日益增加。三菱電機一直有生產具高可靠性的六氟化硫絕緣變壓器。六氟化硫氣體擁有良好的絕緣性及不易燃,因此該款變壓系列一直廣泛被使用。
三菱電機的六氟化硫絕緣變壓器適宜安裝在城市和城鎮裡的變電站,因為靠近民居,所以使用不易燃設備最為安全。另外也可以應用在水力發電廠和水處理廠,因為這些工廠對水的潔淨度要求非常高,所以不能有任何雜質令到水受污染。還有,就是在一些要求高可靠性操作的工廠,三菱電機的六氟化硫絕緣變壓器也同樣能達到該要求。
油浸式變壓器
(香港中華電力大環變電站)
自從日本開始生產變壓器,三菱電機一直以領先位置設計及生產變壓器。三菱電機生產變壓器已經超過70年,而且不斷在技術上進行改善,以求達到更高品質。亦因此三菱電機變壓器被廣泛認同是良好的電力設備。
氣體絕緣開關
(香港中華電力元朗變電站)
三菱電機氣體絕緣開關的優點包括佔有空間少、彈性佈置設計、簡單結構(安裝時間短)、需要維護的機會少以及擁有出色的可靠性和安全性。
型號: HS-X-1 C-GIS(22kV), HS-X-A C-GIS (11kV) , HS-X-3 C-GIS (22kV/33kV)
由1979年開始,三菱電機便發展低中壓的開關櫃及真空斷路器,具有豐富經驗。而且開關櫃式氣體絕緣開關是新研發,以替代傳統的開關櫃,滿足用戶的高容量需要及改善可靠性。
開關櫃式氣體絕緣開關是在11-33kV級別的配電系統操作,其元件包括斷路器、隔離開關、接地開關、電流互感器及電壓互感器。
特點:
三菱電機開發帶有防燃優越特性的配電變壓器,可適用放置於商業大廈和居住大廈的樓層。
由於是防燃電力設備,防火系統可不需要安裝。配電變壓器的額定值是6.6kV, 11kV和22kV等級。
繼電保護控制屏
(香港電燈北角變電站)
三菱電機提供不同種類的保護繼電器,這些繼電器包含能夠保護高壓輸變電和配電系統 (例如:變壓器、發電機、馬達及高壓開關等) 的需要元件。為了確保電力系統操作情況和壽命,監控系統對客戶是非常重要。這使客戶能通過監控系統檢查設備的健康性,及令客戶因應設備的健康性而預先作出維修或更換計劃。
型號:MDT-HA, MDC-HA, MRD-HA. MBP-H1A, MFR-H1SA, MBP-H3SA
特點:
三菱電機在線局部放電監控系統可以在氣體絕緣開關運行時,長期檢測局部放電活動,而且可以透過分析系統,令到在絕緣被擊穿前可以預早發出警報。
按CIGRE建議,該系統同時可以用於氣體絕緣開關的高電壓試驗上,以證明氣體絕緣開關在投入運行前沒有任何潛在放電。
特點:
特點:
特點:
特點: